BLQ2D4604
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
BLQ2 Series
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/blq2_series/inserts/blq2d4604.prj},{NB=BLQ2D4604},{PN=BLQ2D4604},{L1=1.318},{DMAJ=0.4375},{LL=0.360},{L2=0.150},{R1=0.310},{W=0.5625},{R2=0.036},{D1=0.400},{D2=0.4500},{D3=0.3260},{D4=0.4360},{D5=0.2740},{T1=0.016},{DD=0.252},{T2=0.085},{T3=0.034},{W2=0.540},{CCOLUMN=BLQ2D4604},{DCOLUMN=1/4\" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert},{FCOLUMN=BLQ},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN= 115°F},{AFCOLUMN=<br> ≤0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.063 cc per disconnect rated at 200 psi <br> ≤0.063 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 200 psi, 13.8 bar},{AYCOLUMN=Compliance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
BLQ2D4604
CCOLUMN
Product Number
BLQ2D4604
DCOLUMN
Product Name
1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
BLQ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
Liquid Cooling
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low F
0°F
WCOLUMN
CPC Low C
-17°C
XCOLUMN
CPC High F
240°F
YCOLUMN
CPC High C
115°F
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> ≤0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.063 cc per disconnect rated at 200 psi <br> ≤0.063 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 200 psi, 13.8 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliance
AZCOLUMN
RoHS
Compliance
BACOLUMN
Main Components
Chrome plated Brass
BBCOLUMN
Valve
Polysulfone
BECOLUMN
Others
Polysulfone retainer, LDPE and silicone caps
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도