??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
KFE
WVIS
Werkstoff
Stahl, verzinnt (Kennziffer "et")
L
Länge ±0.13
mm
T
Gewindetiefe min.
mm
D1
Gewinde bzw. Durchgangsloch
M3
LK
Loch-Ø im Kunststoff +0.08 0
4.20 mm
D2
±0.08
4.68 mm
D3
±0.13
5.56 mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. Blechdicke
1.53 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
4.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung