??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
KFE
WVIS
Matière
Steel, tin-plated (code "et")
L
Length ±0.13
mm
T
Profondeur de filetage min.
mm
D1
Thread or thru-hole
M3
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
4.20 mm
D2
±0.08
4.68 mm
D3
±0.13
5.56 mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
4.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques