3579964
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.30 Broaching threaded standoffs
BN 20642 - KFE - Self-clinching threaded standoffs for PC boards and other plastics
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_30/bn_20642/kfe.prj},{NB=3579964},{BNARTNR=3579964},{BNARTNR1=300104669},{BN=20642},{WVIS=Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")},{KLEB=},{L=4},{D1=M3},{LK=4.20},{D2=4.68},{D3=5.56},{H=1.53},{SM=1.53},{MRL=4.4},{D11=3.0},{WX='KFE', 'Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")' , 'KFSE', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{KDM=2.459},{VERS=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3579964
3579964
BNARTNR1
Order number
300104669
300104669
BZC
Part description
KFE-M3-4
KFE-M3-4
W
Material
KFE
WVIS
Material
Steel, tin-plated (code "et")
L
Length ±0.13
4
4
mm
T
Thread depth min.
4.0
4.0
mm
D1
Thread or thru-hole
M3
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
4.20
mm
D2
±0.08
4.68
mm
D3
±0.13
5.56
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
4.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도