??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
CODE
Code
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
vernickelt
W
Produktlinie
PFHV
PDM
Produktmerkmale
Halter / Schraube: Stahl vernickelt
INST
Installieren
D1
Gewinde
LB
Bohr-Ø +0.08 / 0
mm
A
max.
0.92 mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
SM
Min. Blechdicke
0.92 mm
G
±0.64
mm
H1
±0.65
mm
H2
±0.13
mm
T1
mm
T2
mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung