??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
SSS
WVIS
Werkstoff
Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer "zi")
L1
Laenge ±0.13
mm
N
Nenn-Ø
4 mm
D2
Ø-Loch +0.080
5.40 mm
D3
Ø-Loch +0.080
4.0 mm
L2
Laenge min.
mm
SM1
Min. Blechdicke
1.0 mm
SM2
Blechdicke
1.0-1.8 mm
BNMAT
Werkstoff
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung