3801277
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.20 Broaching nuts
BN 20706 - KF2 - Self-clinching nuts for PC boards and other plastics
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_20/bn_20706/kf2.prj},{NB=3801277},{BNARTNR=3801277},{BNARTNR1=300104371},{BN=20706},{KLEB=},{WVIS=Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")},{D1=M2.5},{LK=4.20},{D2=4.68},{D3=5.56},{M=1.5},{H=1.53},{SM=1.53},{MRL=4.4},{D11=2.500},{WX='KF2', 'Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")', 'KFS2', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3801277
3801277
BNARTNR1
Order number
300104371
300104371
BZC
Part description
KF2-M2.5
KF2-M2.5
W
Material
KF2
WVIS
Material
Steel, tin-plated (code "et")
D1
Thread
M2.5
M2.5
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
4.20
4.20
mm
D2
±0.08
4.68
4.68
mm
D3
±0.13
5.56
5.56
mm
M
±0.13
1.5
1.5
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
4.4
4.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도