??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
CODE
Code
BNMAT
Material
Stainless steel (AISI 300)
BNSURFACE
Surface
passivated
W
Brandtype
PFC2
PDM
Product features
Halter, Schraube, Feder: INOX AISI 300 / Haltering: Nylon
INST
Install
D1
Thread
LB
Hole size +0.08 / 0
mm
G
±0.4
mm
H2
±0.64
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
H1
±0.13
mm
T1
max.
mm
T2
±1.02
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение