??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.000 mm
D3
Nominal core diameter
4.773 mm
P
Pitch
1.000 mm
L
Nominal length
mm
A
10.000 mm
B
mm
S
9.000 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение