??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identifikation
1120034
BNNORM1
DIN 603
BNMAT
Werkstoff
Stahl 4.6 / 4.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Gewindesteigung
1.000 mm
L
Nennlänge
23.000 mm
B
Gewindelänge
13.000 mm
BX1
B für L <= 125
18.000 mm
BX2
B für 125<L<=200
24.000 mm
BX3
B für L > 200
0.000 mm
LS
Schaftlänge min.
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
10.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
16.550 mm
DS
Schaftdurchmesser max.
6.000 mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
4.600 mm
K
Kopfhöhe max.
3.880 mm
RF
Wölbungsradius des Linsenkopfes ~
12.600 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
0.500 mm
R1
max.
0.900 mm
V
max.
6.480 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung