??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1120034
BNNORM1
DIN 603
BNMAT
Matière
Steel 4.6 / 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Diamètre nominal de filetage
6.000 mm
D3
Diamètre du filetage
4.773 mm
P
Pas du filetage
1.000 mm
L
Longueur nominale
23.000 mm
B
Longueur filetée
13.000 mm
BX1
B pour L <= 125
18.000 mm
BX2
B pour 125<L<=200
24.000 mm
BX3
B pour L > 200
0.000 mm
LS
Longueur min. de la tige
0.000 mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
10.000 mm
DK
Diamètre de tête max.
16.550 mm
DS
Diamètre max. de la tige
6.000 mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) max.
4.600 mm
K
Hauteur de tête max.
3.880 mm
RF
Rayon de la tête bombée ~
12.600 mm
R
Rayon de transition sous tête
0.500 mm
R1
max.
0.900 mm
V
max.
6.480 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques