3784395
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.20 bigHead® with threaded collar
BN 26061, BN 26059 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_20/bn_26061_26059/bn_26059.prj},{NB=3784395},{BNARTNR=3784395},{BNARTNR1=300205333},{BN=26059},{BZC=SF2/T38-M6x20},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 20mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{L=20},{L1=15},{L2=38},{KF=T38 - geschlossen},{VERSKF=1},{K=38 x 15},{DP=1.200},{DP1=1.600},{DV=12.700},{DM=9.500},{R1=3.000},{R2=2.500},{X1=30.000},{X2=16.000},{Y1=6.000},{O=9.500},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3784395
3784395
BNARTNR1
Order number
300205333
300205333
BZC
Orderspecification
SF2/T38-M6x20
SF2/T38-M6x20
W
Material
Stainless steel A4
DXL
Thread x Length
M6 x 20mm
M6 x 20mm
D
Thread
M6
M6
L
Length
20
20
mm
L1
Width
15
mm
L2
Length
38
mm
KF
Head shape
T38 - closed
BNMAT
Material
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도