??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3784122
BNARTNR1
Order number
300157672
BZC
Orderspecification
SM7/B32-45°-19 Loop
W
Material
Stainless steel A4
DXL
Diameter / Inner distance
4.75mm / 19mm
D
Diameter
4.75 mm
I
Inner distance
19 mm
K
Square head
32 x 32 mm
WK
Angle
45 °
BNMAT
Material
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение