??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
CODE
Code
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
nickel plated
W
Brandtype
PF31/PF32
PDM
Product features
Halter, Schraube: Stahl vernickelt / Feder: INOX AISI 300
INST
Install
GW
Thread
LB
Hole size +0.08 / 0
mm
D1
±0.25
mm
D2
max.
mm
A
max.
mm
SM
Min. thickness
mm
G
±0.4
mm
H
±0.13
mm
T1
max.
mm
T2
±0.4
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение