??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Code
W
Werkstoff
Aluminium EN AW 6061-T6 (AlMgSiCu)
BNSURFACE
Oberfläche
blank
GW
Für Schraubengewide
F
±0.15
mm
L
Länge ±0.08
mm
E
±0.15
mm
C
nom.
mm
A
±0.08
mm
B
øB ±0.1
mm
G
nom.
mm
D
nom.
3.18 mm
H
Min. Randabstand
1.02 mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
J
Min. Randabstand
mm
LB
Loch im Blech +0.05 -0.03
mm
BNMAT
Werkstoff
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung