??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Code
W
Material
Aluminum EN AW 6061-T6 (AlMgSiCu)
BNSURFACE
Surface
plain
GW
For screw threads
F
±0.15
mm
L
Length ±0.08
mm
E
±0.15
mm
C
nom.
mm
A
±0.08
mm
B
øB ±0.1
mm
G
nom.
mm
D
nom.
3.18 mm
H
Min. distance to edge
1.02 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
J
Min. distance to edge
mm
LB
Hole in sheet thickness +0.05 -0.03
mm
BNMAT
Material
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報