??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Messing blank (CDA 353); Messing mit Oberflächenbehandlung auf Anfrage
L1
Länge ±0.13
mm
N
Nenn-Ø
4 mm
D2
Grundplatte Ø-Loch +0.08 0
5.40 mm
D3
Bewegl. Platte Ø-Loch +0.08 0
4.00 mm
L2
min.
mm
SM1
Min. Blechdicke
1.25 mm
SM2
Blechdicke
1.0-1.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung