??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Aluminium
SM1
Blechdicke
mm
LK1
Loch 1-Ø im Blech ±0.05
1.47 mm
SM2
Blechdicke min.
0.89 mm
LK2
Loch 2-Ø im Blech -0.05
1.02 mm
L1
±0.075
0.61 mm
L2
±0.025
mm
D1
±0.05
1.3
D2
max.
0.89 mm
D3
±0.1
2 mm
T
±0.1
0.2 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
1 mm
BNMAT
Werkstoff
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung