3801076
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.10 Broaching standoffs
BN 28614 - KFSE - Broaching standoffs with through-hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_10/bn_28614/bn_28614.prj},{NB=3801076},{BNARTNR=3801076},{BNARTNR1=300104705},{BN=28614},{WVIS=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{KLEB=},{L=10},{D1=Ø 3.6 +0.10 -0.08},{LK=5.40},{D2=5.87},{D3=7.14},{H=1.53},{SM=1.53},{MRL=5.5},{D11=3.6},{WX='KFE', 'Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")' , 'KFSE', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{KDM=0.000},{VERS=2},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3801076
3801076
BNARTNR1
Order number
300104705
300104705
BZC
Part description
KFSE-3.6-10
KFSE-3.6-10
W
Material
KFSE
WVIS
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length ±0.13
10
10
mm
T
Thread depth min.
0.0
mm
D1
Thread or thru-hole
Ø 3.6 +0.10 -0.08
Ø 3.6 +0.10 -0.08
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
5.40
5.40
mm
D2
±0.08
5.87
5.87
mm
D3
±0.13
7.14
7.14
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
5.5
5.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도