BN 48638 3446548 phillips flat head taptite thread forming screw 0.19x0.5
Bossard Inch
PT, Tapping, Thread forming screws
Thread forming screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pt_tapping_thr_form_screw/thread_forming_screws/bn_48638.prj},{NB=BN 48638 3446548 phillips flat head taptite thread forming screw 0.19x0.5},{CNSORDERNO=3446548},{BNARTNR=3446548},{BNNORM1=SAE J81},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Case Hardened},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated and Waxed},{NS=#10},{NS1=0.1900},{L=0.500},{TT=.190-24},{P1=24},{AMAX=0.362},{AMIN=0.333},{H=0.116},{M=0.198},{T=0.124},{N=0.032},{F=0.035},{G=0.313},{C=0.1880},{D=0.1790},{GG=0.153}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3446548
3446548
BNNORM1
SAE J81
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Case Hardened
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated and Waxed
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
#10
인치
L
Length
0.500
0.500
인치
TT
Thread Type
.190-24
.190-24
LG
Grip Length
0.199
0.199
인치
LT
Thread Length
0.301
0.301
인치
AMAX
Head Diameter - Max.
0.362
0.362
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.333
0.333
인치
H
Head Height - Ref.
0.116
0.116
인치
M
Recess Diameter - Ref.
0.198
0.198
인치
T
Recess Depth - Ref.
0.124
0.124
인치
N
Recess Width - Ref.
0.032
0.032
인치
F
0.035
0.035
인치
G
0.313
0.313
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도