BN 49577 3605246 phil flat head machine screw 100 degrees 0.112x0.25
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Cross recessed machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/cross_recess_mach_screws/bn_49577.prj},{NB=BN 49577 3605246 phil flat head machine screw 100 degrees 0.112x0.25},{CNSORDERNO=3605246},{BNARTNR=3605246},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#4},{NS1=0.1120},{TT=.112-40 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=0.250},{LG=0.074},{LT=0.176},{BD=Standard},{SD=.112-40 x 0.25 Standard Body},{SDNB=.112-40x0.25},{AMAX=0.212},{AMIN=0.188},{H=0.049},{M=0.110},{T=0.070},{N=0.018},{DS=1},{PMAX=0.071},{PMIN=0.055},{FMAX=0.025},{FMIN=0.016},{G=0.167},{HP=C112250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3605246
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#4
인치
TT
Thread Type
.112-40 UNC-2A
L
Length
0.250
인치
LG
Grip Length
0.074
인치
LT
Thread Length
0.176
인치
SD
Size Description
.112-40 x 0.25 Standard Body
AMAX
Head Diameter - Max.
0.212
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.188
인치
H
Head Height - Ref.
0.049
인치
M
Recess Diameter - Ref.
0.110
인치
T
Recess Depth - Ref.
0.070
인치
N
Recess width - Ref.
0.018
인치
DS
Driver Size
1
PMAX
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.071
인치
PMIN
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.055
인치
FMAX
Protrusion Above Gaging Diameter - Max.
0.025
인치
FMIN
Protrusion Above Gaging Diameter - Min.
0.016
인치
G
Gaging Diameter
0.167
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도