??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3605248
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
316 Stainless Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#6 英寸
TT
Thread Type
.138-32 UNC-2A
L
Length
0.3125 英寸
LG
Grip Length
0.031 英寸
LT
Thread Length
0.281 英寸
SD
Size Description
.138-32 x 0.313
AMAX
Head Diameter - Max.
0.270 英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
0.256 英寸
HMAX
Head Height - Max.
0.097 英寸
HMIN
Head Height - Min.
0.087 英寸
R
Head Radius - Min.
0.015 英寸
M
Recess Diameter - Ref.
0.159 英寸
T
Recess Depth - Ref.
0.078 英寸
N
Recess Width - Ref.
0.028 英寸
DS
Driver Size
2
PMAX
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.080 英寸
PMIN
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.055 英寸
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注