BN 797 1280465 curved spring washer 4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 795, BN 797, BN 799 Curved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_795_797_799/bn_797.prj},{NB=BN 797 1280465 curved spring washer 4},{CNSORDERNO=1280465},{BNARTNR=1280465},{BNNORM1=DIN 137 A},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 420-490 HV},{CNSMAT=Federstahl 420-490 HV},{BNSURFACE=mechanisch verzinkt-blau},{D=4.0},{DA=4.3},{DW=8.0},{H=0.50},{H1=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1280465
1280465
BNNORM1
DIN 137 A
BNMAT
Material
Spring steel 420-490 HV
BNSURFACE
Surface
mechanical zinc plated blue
D
Nominal size
4.0
4.0
mm
DA
Transition diameter H14
4.3
4.3
mm
DW
Outer diameter of bearing face js16
8.0
8.0
mm
H
Height
0.50
0.50
mm
H1
Height max.
1.600
1.600
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도