BN 946 1371290 compression rivet K 4x9
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.600 Tubular rivets
02.200.600.10 Tubular Rivets
BN 946 Compression rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_600/02_200_600_10/bn_946/bn_946.prj},{NB=BN 946 1371290 compression rivet K 4x9},{CNSORDERNO=1371290},{BNARTNR=1371290},{BNNORM1=DIN 7331 A},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=vernickelt},{D1=4.000},{D2=9.000},{D3=8.000},{D4=9.000},{K=1.600},{L2=4.000},{D5=4.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1371290
1371290
BNNORM1
DIN 7331 A
BNMAT
material
Steel
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D1
4.000
4.000
mm
D2
9.000
9.000
mm
K
~
1.600
1.600
mm
L2
~
4.000
4.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도