BNC 20-D-R-90-F10-R-09-X-600
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Conveyor equipment
Light-duty transport conveyors
Belcon Mini
Belcon Mini Ⅲ
Powered by
CAD모델 선택
{okura/conveyor_equipment/light_duty_transport_conveyors/belcon_mini/belcon_mini_iii/bnc_asmtab.prj},{NB=BNC 20-D-R-90-F10-R-09-X-600},{MODEL=BNC},{NBW=20},{ID=200},{CA=90},{DU=D: Bottom mounting},{TD=R},{SP=F10},{MDC=R},{MO=09: 90W},{IPS=X},{H=600},{PPATH=parts/bnc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model type
BNC
NBW
Nominal belt width
20.000
30.000
40.000
50.000
20.000
30.000
40.000
50.000
cm
BW
Effective belt width
200
mm
ID
Inside radius
200
mm
CA
Curve angle
90
°
DU
Drive unit
D: Bottom mounting
TD
Transport direction
R: Right (Clockwise)
L: Left (Counterclockwise)
R: Right (Clockwise)
L: Left (Counterclockwise)
SP
Speed type
F10
F30
F10
F30
MDC
Mounting direction of controller
R: Right side
L: Left side
R: Right side
L: Left side
MO
Motor output
09: 90W
IPS
Input power source
X: 100V Single phase
Y: 200V Single phase
Z: 200V Three phase
X: 100V Single phase
Y: 200V Single phase
Z: 200V Three phase
H
Machine height
mm
값 입력 H
Machine height
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도