BOPRA-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopra.prj},{NB=BOPRA-d12},{CODE=BOPRA},{MAT1=SS400},{SUR=无电解镀镍},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=12},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=34},{W=34},{F=0},{A=34},{L2=1.15},{PDF=bopra.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOPRA-d12
BOPRA-d12
CODE
代号
BOPRA
BOPRAS
BOPSA
BOPSAS
BOPCA
BOPCAS
BOPRA
BOPRAS
BOPSA
BOPSAS
BOPCA
BOPCAS
TYPE
类型
单侧挡圈型 圆法兰型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
MFQ
有无密封圈
无
XD
d
12
12
mm
XDTOL
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
D
24
24
mm
DTOL
D公差
0/-0.021
0/-0.021
L
32
32
mm
L1
10
10
mm
S
25
25
mm
H
44
44
mm
T
6
6
mm
D1
d1
4.5
4.5
mm
D2
d2
7.5
7.5
mm
XT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D
34
34
mm
W
34
34
mm
F
0
0
mm
A
34
34
mm
PDF
bopra.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸