??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
OY340145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur optique, ligne, M34x1,5 133lang, Sn : 50-60, 24V DC, 3x PNP/NPN programmable/configurable, 0-10V/4-20mA, connecteur M9 8 broches, IP67, aluminium anodisé/anodisé, lumière blanche, point, paramétrage, RS232
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OY340145
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Type de contact enfichable, interface de communication
Female (prise femelle)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
programmable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Version du connecteur, interface de communication
Connecteur M5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
anodisé/anodisé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière blanche
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Sortie de la lumière
axiale
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
III
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
RS232
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M34
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
3
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
34mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
74mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
220mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
133mm
ARDTEME_LAENGEDERZEILE
Longueur de la ligne
20mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Taille min. de l'objet
0,1mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
8
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Nombre de pôles du connecteur d'interface
4
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reproductibilité +/-
20µm
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
Fréquence d'horloge de l'émetteur
0,5kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-20 - 85
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
50 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-10 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques