??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs à ultrasons sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. L'un des principaux avantages de ces appareils réside dans le fait que le matériau et la nature de la surface des objets à détecter peuvent être pratiquement quelconques. Les matériaux solides, liquides, granuleux et pulvérulents sont détectés. La forme et la couleur des objets n'ont aucune influence sur le résultat de l'interrogation. La capacité à détecter des matériaux transparents tels que des films ou des liquides est également particulièrement importante. Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour la mesure de distance (p. ex. saisie de diamètre, régulation de boucle), le contrôle de niveau ou de hauteur de remplissage (p. ex. interrogation de silo), pour les interrogations de positionnement et de présence (p. ex. positionnement de vitres, contrôle de fissure de film, interrogation de bouteilles en verre).
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Sortie sonore
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
ARDTEEL_EINGANGSFUNKTION
Fonction d'entrée
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Fréquence de travail
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTE00_BLINDZONE
Zone aveugle
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_MONTAGEABSTAND
Distance de montage
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Fréquence porteuse
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_MESSBEREICH
Plage de mesure
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques