??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Model No.
BUT-20
DD1
Ød1
20 mm
A
80 mm
C
ØC
106 mm
D1
ØD1
70 mm
E
60 mm
F
18 mm
H
32 mm
J
28 mm
T
15 mm
R
ØR
40 mm
U
32 mm
D2
ØD2
72 mm
Q
ØQ
30 mm
W
ØW
88 mm
X
ØX
9 mm
Y
ØY
14.0 mm
Z
8.5 mm
M
M20 X 1
DDS
Øds
20 mm
DS
ØDs
30 mm
LS
Ls
15 mm
MASS
Mass
2.0 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques