V56SGPEW1400
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 56
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_56/jis/type_56_gear_jis_asmtab.prj},{NB=V56SGPEW1400},{CNSORDERNO=V56SGPEW1400},{NDMM=400},{NDINCH=16},{MAT=U-PVC},{DM=406},{JISC=510},{JISN=14},{JISH=27},{JISN1=2},{JISM=M24},{D=600},{DPP=0},{DPVDF=0},{D1=470},{D2=235},{L=169},{H=390},{H1=300},{H2=350},{D3=300},{H3=108},{A=272},{A2=99.2},{I=540},{VER=1},{PPATH=../../../jis/type_56_75_gear_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V56SGPEW1400
NDMM
Nominal diameter
400
mm
NDINCH
Nominal diameter
16
인치
MAT
Material
U-PVC
DM
406
mm
JISC
P.C.D
510
mm
JISN
Number of holes
14
JISH
Diameter
27
mm
JISN1
Number of thread holes
2
JISM
Thread hole
M24
mm
D
600
mm
D1
470
mm
D2
235
mm
L
169
mm
H
390
mm
H1
300
mm
H2
350
mm
D3
300
mm
H3
108
mm
A
272
mm
A2
99.2
mm
I
540
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도