V75SGPEW1450
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 75
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_75/jis/type_75_gear_jis_asmtab.prj},{NB=V75SGPEW1450},{CNSORDERNO=V75SGPEW1450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{MAT=U-PVC},{DM=452},{JISC=565},{JISN=16},{JISH=27},{JISN1=4},{JISM=M24},{D=0},{DPP=633},{DPVDF=630},{D1=525},{D2=340},{D3=410},{L=179},{H1=315},{H2=370},{H3=139},{H=445},{A=319},{A1=85},{A2=110},{VER=1},{PPATH=../../../jis/type_56_75_gear_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V75SGPEW1450
V75SGPEW1450
NDMM
Nominal diameter
450
450
mm
NDINCH
Nominal diameter
18
18
인치
MAT
Material
U-PVC
DM
452
452
mm
JISC
P.C.D
565
565
mm
JISN
Number of holes
16
16
JISH
Diameter
27
27
mm
JISN1
Number of thread holes
4
JISM
Thread hole
M24
M24
mm
DPP
633
633
mm
DPVDF
630
630
mm
D1
525
525
mm
D2
340
mm
D3
410
mm
L
179
179
mm
H1
315
315
mm
H2
370
370
mm
H3
139
mm
H
445
445
mm
A
319
mm
A1
85
mm
A2
110
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도