IMS 700078880 / ANTIFLING RING FI 8.4 MM FOR ROUND HOLE METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C17 Anti creep ring
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c17_antifliessring/c17_02_form_4.prj},{NB=IMS 700078880 ANTIFLING RING FI 8.4 MM FOR ROUND HOLE METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED},{CNSORDERNO=700078880},{ARTCODE=ANTIFLIESSRING FI 8,4 MM FUER RUNDLOCH MKB SI GZ},{FORM=c17_02_form_4_tab.png},{A=6.20 - 6.40},{B=18.00 x 16.00},{C=2.70},{D=7.40 - 7.80},{CNSMASSEXACT=0.00},{CNSMAT=C45},{CNSOBFL=MKB SI GZ},{CNSORDERNOOLD=70078880}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art.-Nr.
700078880
700078880
ARTCODE
Artikel code
ANTIFLING RING FI 8.4 MM FOR ROUND HOLE METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED
ANTIFLING RING FI 8.4 MM FOR ROUND HOLE METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED
FORM
Form
A
6.20 - 6.40
6.20 - 6.40
mm
B
18.00 x 16.00
18.00 x 16.00
mm
C
2.70
mm
D
7.40 - 7.80
7.40 - 7.80
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.00
g
CNSMAT
Material
C45
CNSOBFL
Surface
METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING SILVER LUBRICATED
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도