??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
SA71013ID010
Bezugsluftvolumenstrom qref
158 m3/h
ANSCHLUSSVAR
Anschluss Lüftungsgerät
SA810ID0003
Artikel-Bestellnummer
V
Variante
LOD
Detailierungsgrad
SA700ID04
Product name
mm
SA71009ID04
Länge
300 mm
SA71009ID05
Breite
550 mm
SA71009ID06
Höhe
800 mm
SA71013ID06
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung
%
SA71013ID09
Schallleistungspegel LWA
43 dB (A)
SA71001ID05
Art der Zusatzheizung/-kühlung
SA71013ID016
spezifische elektrische Eingangsleistung
W/(m3/h)
SA700ID07
minimum volume flow rate supply air
60.00 m³/h
SA700ID10
minimum volume flow rate extract air
60.00 m³/h
SA700ID11
electric power consumption (basic unit)
0.13 kW
SA71016ID03
Klimatyp
SA71016ID04
jährlicher Stromverbrauch
kWh
SA71016ID05
jährliche Einsparung an Heizenergie
kWh/a
SA71016ID06
spezifischer Energieverbrauch
kWh/m²a
SA71016ID07
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs
A
SA71003ID03
Ventilatorenantrieb
EC
SA71003ID04
Anzahl der Ventilatorleistungsstufen
5
SA71006ID18
Bus-fähig
ja
SA71007ID05
Filterüberwachung
Warnung auf dem Display
SA71007ID06
Filterklasse
ePM1 >55 % / F7 - ePM10 50 % / M5
SA71007ID07
Filterüberwachungstyp
Zeit + Verschmutzungsgrad
SA71009ID07
Masse (netto)
kg
LINK
https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/wohnraumlueftung/zentrales-system/s-serie/
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
23
ETIM
ETIM Klasse
EC011285
Download CAD models
Previews
3D
Characteristics Graph