D5200
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/c95_d.prj},{NB=D5200},{BORE=200},{C=175},{B=220},{CD=30},{CL=209},{EB=Max.209},{L=Min.35},{U=35},{UB=170},{E=75},{J=12},{LU=60},{R=24},{D3=140},{CB=90},{RR=31},{MR=Max.31},{JH=14.0},{JD=24.0},{M=M16x2},{MD=16},{MP=2.0},{MC=24.00},{ML=25.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
형식
D5200
D5200
BORE
실린더 내경
200
200
mm
CD
ø
30
30
mm
EB
Max.209
Max.209
L
Min.35
Min.35
mm
UB
170
170
mm
CB
90
90
mm
MR
Max.31
Max.31
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기