??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
JA160-36-200
BORE
160,200
M
M36x2
A
178 mm
B
51 mm
C
55 mm
D
96 mm
E
16 mm
F
36 mm
G
24 mm
H
55 mm
P
42 mm
LOAD
71 kN
WEIGHT
4700 g
ANGLE
5 °
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報