JA160-36-200
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/ja160_36_200_asmtab.prj},{NB=JA160-36-200},{MODEL=JA160-36-200},{PPATH=ja160_36_200/ja160_36_200_asmsbl.prj},{BORE=160,200},{M=M36x2},{A=178},{B=51},{C=55},{D=96},{E=16},{F=36},{G=24},{H=55},{P=42},{LOAD=71},{WEIGHT=4700},{ANGLE=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
JA160-36-200
BORE
160,200
M
M36x2
A
178
mm
B
51
mm
C
55
mm
D
96
mm
E
16
mm
F
36
mm
G
24
mm
H
55
mm
P
42
mm
LOAD
71
kN
WEIGHT
4700
g
ANGLE
5
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도