CACLK38-10-10
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_751.prj},{NB=CACLK38-10-10},{CODE=CACLK},{TYPE=daijiancaokong d1(dance)},{SIZE=38},{MAT1=SUS304},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=zhidongluosi},{D1=10},{D2=10},{D=38.0},{DD1=41.0},{D3=16.0},{L=39.5},{LL=15.0},{F=7.0},{M=M5},{MZ=5.0},{JGNJ=4},{RXNJ=28},{RXPJ=3},{RXPX=2.5},{JTNZGD=3500},{MAXSPEED=5800},{GXJ=8X10^-5},{RXZXZ=±0.6},{WEI=240},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221023.html},{ZJTK=4.000},{ZJTH=7.000},{PPATH=szxlzq_751/szxlzq_751_zp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CACLK
CACLK
TYPE
Types of
daijiancaokong d1(dance)
daijiancaokong d1(dance)
SIZE
gongchengchichun
38
38
MAT1
gu caizhi
SUS304
MAT2
tiaozhenghuan caizhi
jusuoquan
ENCL
fujian
zhidongluosi
D1
d1
10
12
14
15
16
18
20
10
12
14
15
16
18
20
mm
D2
d2
10
12
14
15
16
18
20
10
12
14
15
16
18
20
mm
D
38.0
38.0
mm
DD1
D1
41.0
41.0
mm
D3
d3
16.0
16.0
mm
L
39.5
39.5
mm
LL
ℓ
15.0
15.0
mm
F
7.0
7.0
mm
M
zhidongluosi
M5
M5
JGNJ
jingguniuju
4
4
N·m
RXNJ
rongxuniuju
28
28
N·m
RXPJ
rongxupianjiao
3
°
RXPX
rongxupianxing
2.5
2.5
mm
JTNZGD
jingtainiuzhuangangdu
3500
3500
(N·m/rad)
MAXSPEED
zuigaozhuansu
5800
5800
r/min
GXJ
guanxingju
8X10^-5
8X10^-5
kg·m²
RXZXZ
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.6
±0.6
mm
WEI
zhongliang
240
240
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603221023.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도