CAFCLK70-22-22
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_756.prj},{NB=CAFCLK70-22-22},{CODE=CAFCLK},{TYPE=daijiancaokong d1(dance)},{MAT1=lvhejin},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D=70},{D1=22},{ALT1=},{LDC=0},{RDC=0},{ALT2=},{D2=22},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=TJBZ},{D3=39.0},{L=77.0},{LL=25.0},{F=12.5},{A=24.0},{M=M8},{MZ=8.0},{JGNJ=30},{RXNJ=72},{RXPJ=2},{RXPX=2},{JTNZGD=4800},{MAXSPEED=8000},{GXJ=40X10^-5},{RXZXZ=±0.8},{WEI=450},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221078.html},{ZJTK=16.500},{ZJTH=15.000},{LSKZJ=6.750},{LSKJJC=10.500},{LSC=30.000},{PPATH=szxlzq-756/szxlzq_759-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CAFCLK
CAFCLK
TYPE
类型
带键槽孔 d1(单侧)
带键槽孔 d1(单侧)
MAT1
毂 材质
铝合金
MAT2
调整环 材质
聚缩醛
ENCL
附件
内六角螺栓
D
70
70
mm
D1
d1
22
25
28
30
35
22
25
28
30
35
mm
ALT1
变更左轴孔径
LDC不做加工
LDC(左轴)
LDC不做加工
LDC(左轴)
LDC
最小单位0.1
RDC
最小单位0.1
ALT2
变更右轴孔径
RDC不做加工
RDC(右轴)
RDC不做加工
RDC(右轴)
D2
d2
22
25
28
30
35
22
25
28
30
35
mm
ALT3
KLH 变更键槽宽
KLH不做加工
KLH(左轴)
KLH不做加工
KLH(左轴)
ALT4
KRH 变更键槽宽
条件不足
条件不足
D3
d3
39.0
39.0
mm
L
77.0
77.0
mm
LL
ℓ
25.0
25.0
mm
F
12.5
12.5
mm
A
24.0
24.0
mm
M
紧固螺栓
M8
M8
JGNJ
紧固扭矩
30
30
N·m
RXNJ
容许扭矩
72
72
N·m
RXPJ
容许偏角
2
°
RXPX
容许偏心
2
2
mm
JTNZGD
静态扭转刚度
4800
4800
(N·m/rad)
MAXSPEED
最高转速
8000
8000
r/min
GXJ
惯性矩
40X10^-5
40X10^-5
kg·m²
RXZXZ
容许轴向振幅
±0.8
±0.8
mm
WEI
重量
450
450
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221078.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸