CAFCLK70-22-22
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_756.prj},{NB=CAFCLK70-22-22},{CODE=CAFCLK},{TYPE=daijiancaokong d1(dance)},{MAT1=lvhejin},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D=70},{D1=22},{ALT1=},{LDC=0},{RDC=0},{ALT2=},{D2=22},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=TJBZ},{D3=39.0},{L=77.0},{LL=25.0},{F=12.5},{A=24.0},{M=M8},{MZ=8.0},{JGNJ=30},{RXNJ=72},{RXPJ=2},{RXPX=2},{JTNZGD=4800},{MAXSPEED=8000},{GXJ=40X10^-5},{RXZXZ=±0.8},{WEI=450},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221078.html},{ZJTK=16.500},{ZJTH=15.000},{LSKZJ=6.750},{LSKJJC=10.500},{LSC=30.000},{PPATH=szxlzq-756/szxlzq_759-zp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CAFCLK
CAFCLK
TYPE
Types of
daijiancaokong d1(dance)
daijiancaokong d1(dance)
MAT1
gu caizhi
lvhejin
MAT2
tiaozhenghuan caizhi
jusuoquan
ENCL
fujian
neiliujiaoluoshuan
D
70
70
mm
D1
d1
22
25
28
30
35
22
25
28
30
35
mm
ALT1
biangengzuozhoukongjing
NO LDC
LDC
NO LDC
LDC
LDC
zuixiaodanwei 1mm
RDC
zuixiaodanwei 1mm
ALT2
biangengyouzhoukongjing
NO RDC
RDC
NO RDC
RDC
D2
d2
22
25
28
30
35
22
25
28
30
35
mm
ALT3
KLH biangengjiancaokuan
NO KLH
KLH
NO KLH
KLH
ALT4
KRH biangengjianchaokuandu
tiaojianbuzhu
tiaojianbuzhu
D3
d3
39.0
39.0
mm
L
77.0
77.0
mm
LL
ℓ
25.0
25.0
mm
F
12.5
12.5
mm
A
24.0
24.0
mm
M
jingguluosuan
M8
M8
JGNJ
jingguniuju
30
30
N·m
RXNJ
rongxuniuju
72
72
N·m
RXPJ
rongxupianjiao
2
°
RXPX
rongxupianxing
2
2
mm
JTNZGD
jingtainiuzhuangangdu
4800
4800
(N·m/rad)
MAXSPEED
zuigaozhuansu
8000
8000
r/min
GXJ
guanxingju
40X10^-5
40X10^-5
kg·m²
RXZXZ
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.8
±0.8
mm
WEI
zhongliang
450
450
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603221078.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도