CAFGWK55-20-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_757.prj},{NB=CAFGWK55-20-20},{CODE=CAFGWK},{TYPE=zhidongluosigudingxing},{MAT1=buxiugang},{MAT2=lvqingtong},{ENCL=zhidongluosi},{D=55},{D1=20},{ALT1=},{LDC=0},{RDC=0},{ALT2=},{D2=20},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D3=29.0},{L=49.4},{LL=17.0},{F=8.5},{A=0.0},{M=M6},{MZ=6.0},{JGNJ=6},{RXNJ=90},{JTNZGD=100000},{RXPJ=1},{RXPX=1.2},{MAXSPEED=10000},{GXJ=3.3X10^-4},{RXZXZ=±0.5},{WEI=700},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221081.html},{CAOSHENG2=1.200},{ZJTK=6.800},{ZJTH=8.000},{XFWZD=0.000},{XFD=0.000},{LSKZJ=0.000},{LSKJJC=0.000},{LSC=0.000},{PPATH=szxlzq_757_1/szxlzq_757-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CAFGWK
CAFGWK
TYPE
类型
止动螺丝固定型
止动螺丝固定型
MAT1
毂 材质
不锈钢
MAT2
调整环 材质
铝青铜
ENCL
附件
止动螺丝
止动螺丝
D
55
55
mm
D1
d1
20
22
24
25
20
22
24
25
mm
ALT1
变更左轴孔径
LDC不做加工
LDC(左轴)
LDC不做加工
LDC(左轴)
LDC
最小单位1
mm
RDC
最小单位1
mm
ALT2
变更右轴孔径
RDC不做加工
RDC(右轴)
RDC不做加工
RDC(右轴)
D2
d2
20
22
24
25
20
22
24
25
mm
ALT3
KLH 变更键槽宽
条件不足
条件不足
KLH
KLH(左轴)
0
mm
ALT4
KRH 变更键槽宽
条件不足
条件不足
KRH
KRH(右轴)
0
mm
D3
d3
29.0
29.0
mm
L
49.4
49.4
mm
LL
ℓ
17.0
17.0
mm
F
8.5
8.5
mm
A
0.0
0.0
mm
M
紧固螺栓/止动螺丝
M6
M6
JGNJ
紧固扭矩
6
6
N·m
RXNJ
容许扭矩
90
90
N·m
JTNZGD
静态扭转刚度
100000
100000
(N·m/rad)
RXPJ
容许偏角
1
°
RXPX
容许偏心
1.2
1.2
mm
MAXSPEED
最高转速
10000
10000
r/min
GXJ
惯性矩
3.3X10^-4
3.3X10^-4
kg·m²
RXZXZ
容许轴向振幅
±0.5
±0.5
mm
WEI
重量
700
700
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221081.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸