CAFGWK55-20-20
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_757.prj},{NB=CAFGWK55-20-20},{CODE=CAFGWK},{TYPE=zhidongluosigudingxing},{MAT1=buxiugang},{MAT2=lvqingtong},{ENCL=zhidongluosi},{D=55},{D1=20},{ALT1=},{LDC=0},{RDC=0},{ALT2=},{D2=20},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D3=29.0},{L=49.4},{LL=17.0},{F=8.5},{A=0.0},{M=M6},{MZ=6.0},{JGNJ=6},{RXNJ=90},{JTNZGD=100000},{RXPJ=1},{RXPX=1.2},{MAXSPEED=10000},{GXJ=3.3X10^-4},{RXZXZ=±0.5},{WEI=700},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221081.html},{CAOSHENG2=1.200},{ZJTK=6.800},{ZJTH=8.000},{XFWZD=0.000},{XFD=0.000},{LSKZJ=0.000},{LSKJJC=0.000},{LSC=0.000},{PPATH=szxlzq_757_1/szxlzq_757-zp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CAFGWK
CAFGWK
TYPE
Types of
zhidongluosigudingxing
zhidongluosigudingxing
MAT1
gu caizhi
buxiugang
MAT2
tiaozhenghuan caizhi
lvqingtong
ENCL
fujian
zhidongluosi
zhidongluosi
D
55
55
mm
D1
d1
20
22
24
25
20
22
24
25
mm
ALT1
biangengzuozhoukongjing
NO LDC
LDC
NO LDC
LDC
LDC
zuixiaodanwei 1mm
mm
RDC
zuixiaodanwei 1mm
mm
ALT2
biangengyouzhoukongjing
NO RDC
RDC
NO RDC
RDC
D2
d2
20
22
24
25
20
22
24
25
mm
ALT3
KLH biangengjiancaokuan
tiaojianbuzhu
tiaojianbuzhu
KLH
0
mm
ALT4
KRH biangengjianchaokuandu
tiaojianbuzhu
tiaojianbuzhu
KRH
0
mm
D3
d3
29.0
29.0
mm
L
49.4
49.4
mm
LL
ℓ
17.0
17.0
mm
F
8.5
8.5
mm
A
0.0
0.0
mm
M
jingguluosuan/zhidongluosi
M6
M6
JGNJ
jingguniuju
6
6
N·m
RXNJ
rongxuniuju
90
90
N·m
JTNZGD
jingtainiuzhuangangdu
100000
100000
(N·m/rad)
RXPJ
rongxupianjiao
1
°
RXPX
rongxupianxing
1.2
1.2
mm
MAXSPEED
zuigaozhuansu
10000
10000
r/min
GXJ
guanxingju
3.3X10^-4
3.3X10^-4
kg·m²
RXZXZ
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.5
±0.5
mm
WEI
zhongliang
700
700
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603221081.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도