CAPSRK26-6-6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_728_2.prj},{NB=CAPSRK26-6-6},{D=26},{L=25.45},{LL=11.9},{F1=3.5},{F2=5.5},{A=9.0},{MZ=2.5},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZJHOU=0.25},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{HENSHENGDU=15.330},{HENHOUDU=1.000},{HENWZD=7.00},{SHUWZD=5.29},{SHUZJ=40.00},{LSKWZD=4.00},{LSKPM=3.5},{LSKZJ=5.00},{LSKJJ=3.0},{CODE=CAPSRK},{TYPE=daijiancaokong(d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{DWB=6,6.35,8,10,11},{MH=M2.5},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{Z=2},{C=2},{H=1000},{MAXSPEED=10000},{I=2.5X10^-6},{J=±0.1},{K=2},{WEI=26},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220966.html},{D1=6.00},{D2=6.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CAPSRK
CAPSRK
TYPE
类型
带键槽孔(d2)
带键槽孔(d2)
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
MAT3
锁紧螺栓/止动螺栓 材质
SCM435
SUR1
主体表面处理
阳极氧化处理
SUR2
锁紧螺栓/止动螺栓 表面处理
发黑
ENCL
附件
锁紧螺栓/止动螺栓
D
26
26
mm
D1
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
D2
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
L
l
25.45
25.45
mm
LL
ℓ
11.9
11.9
mm
F1
3.5
3.5
mm
F2
5.5
5.5
mm
A
9.0
9.0
mm
MH
锁紧螺栓 M
M2.5
M2.5
MHJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
1
1
MS
止动螺丝 M
M3
M3
MSJ
螺丝 紧固扭矩(N*m)
0.7
0.7
Z
容许扭矩
2
2
C
容许角度
2
°
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
1000
1000
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
I
惯性矩(kg*m^2)
2.5X10^-6
2.5X10^-6
J
容许轴向振幅
±0.1
±0.1
mm
K
补偿系数
2
WEI
重量
26
26
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220966.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸