CAPSW26-5-5
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_729_3.prj},{NB=CAPSW26-5-5},{CODE=CAPSW},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{D=26},{DWB=5,6,6.35,8,10,11},{D1=5.00},{D2=5.00},{D3=11.5},{L=34.10},{LL=11.9},{F1=3.5},{F2=5.5},{A=9.0},{MH=M2.5},{MZ=3.0},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{Z=2},{C=2},{PX=0.15},{H=1000},{MAXSPEED=10000},{I=2.5X10^-6},{J=±0.1},{K=2},{WEI=31},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOYUANZJ=2.013},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{LSKPM=5.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220968.html},{LSKJJ=3.0},{ZHONGJIANKUAN=7.00},{ZJFK=1.65},{ZJHOU=0.25},{PPATH=mpslzq_729_3/mpslzq_729_3.2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CAPSW
MAT1
zhuti caizhi
lvhejing
MAT2
mopian caizhi
buxiugang
MAT3
shuojingluoshuanzhidongluosi caizhi
SCM435
SUR1
zhuti biaomianchuli
yangjiyanghuachuli
SUR2
shuojingluoshuanzhidongluosi biaomianchuli
fahei
ENCL
fujian
shuojingluoshuan/zhidongluoshuan
D
26
26
mm
D1
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
D2
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
D3
d3
11.5
11.5
L
l
34.10
34.10
mm
LL
ℓ
11.9
11.9
mm
F1
3.5
3.5
mm
F2
5.5
5.5
mm
A
9.0
9.0
mm
MS
zhidongluosi M
M3
M3
MSJ
luoshi jingguniuju(N*m)
0.7
0.7
Z
rongxuniuju
2
2
C
rongxujiaodu
2
°
PX
rongxupianxin
0.15
0.15
mm
H
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
1000
1000
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
10000
I
guanxingju(kg*m^2)
2.5X10^-6
2.5X10^-6
J
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.1
±0.1
mm
K
buchangxishu
2
WEI
zhongliang
31
31
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220968.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도