??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
PY98E158
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur laser, avance, 16x60x35mm, Sn : 20-40, 10-30V DC, PNP/NPN NC/NO, connecteur M8 à 3 pôles, IP67, aluminium anodisé/anodisé+plastique, diode laser, lumière infrarouge, point, réglage manuel
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98E158
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
anodisé/anodisé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
réglage manuel
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 1M
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Diode laser, lumière infrarouge
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Sortie de la lumière
axiale
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
III
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Moyens
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
150mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
35mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
16mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
30mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
0,9VA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
60mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Taille min. de l'objet
2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
3
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Temps de réaction
10ms
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
850nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
20 - 40
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
5 - 45
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques