??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
En forme d'anneau
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Comportement de commutation de la sortie
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEOP_AUFLOESUNGDYNAMISCH
Résolution dynamique
ARDTEOP_AUFLOESUNGSTATISCH
Résolution statique
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MAXTEILEGESCHWINDIGKEIT
Vitesse max. Vitesse des pièces
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Taille min. de l'objet
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_RINGDURCHMESSER
Diamètre de l'anneau
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Prolongation de l'impulsion
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques