14070184
MÄDLER
驱动元件
化学产品
喷雾剂概述
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/caramba_kettenspray.prj},{NB=14070184},{ARTNR=14070184},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Kettenspray},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.},{GEW=451},{CTN=34031980}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070184
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
Caramba高性能链条喷剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500
ml
EG
财产
Caramba链条喷雾剂是一种全合成的无色链条润滑脂,是高循环速度链条的理想选择。
TP
温度
温度范围:-40℃至+200℃。
°C
GEW
重量
451
g
CTN
海关税则号
34031980
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求