14070184
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Overview of spraying agents
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/caramba_kettenspray.prj},{NB=14070184},{ARTNR=14070184},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Kettenspray},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.},{GEW=451},{CTN=34031980}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
14070184
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
Caramba High Performance Chain Spray
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
500
ml
EG
Properties
Caramba Chain Spray is a fully synthetic,
TP
Temperature
Temperature range: -40°C to +200°C.
°C
GEW
Weight
451
g
CTN
Customs tariff number
34031980
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청