??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
14070182
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Graisse blanche en spray haute performance
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
500 ml
EG
Caractéristiques
Graisse blanche en spray haute performance Caramba pour la lubrification et la protection contre la corrosion de pièces fortement sollicitées de tous types.
TP
Température
Plage de température : -30°C à +150°C. °C
GEW
Poids
431 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !