??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
14070183
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
Grasso per funi metalliche e ingranaggi ad alte prestazioni Caramba
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
500 ml
EG
Proprietà
Il grasso per funi metalliche e ingranaggi Caramba è un lubrificante neutro, di colore antracite e inodore, per compiti tribologici impegnativi in cui i componenti sono esposti a pressioni elevate.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -30°C a +120°C (lubrificazione di emergenza fino a +450°C). °C
GEW
Peso
469 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte