??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nr art.
14070183
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
Smar do lin stalowych i przekładni Caramba o wysokiej wydajności
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
500 ml
EG
Właściwości
Smar do lin i przekładni Caramba jest neutralnym, antracytowym i bezwonnym środkiem smarnym do wymagających zadań tribologicznych wszędzie tam, gdzie elementy poddawane są wysokim ciśnieniom.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -30°C do +120°C (smarowanie awaryjne do +450°C). °C
GEW
Waga
469 g
CTN
Numer taryfy celnej
34031980
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania